Publique seus produtos
Rockworth Series 45 L-type Desk - 45DL1XXR
Rockworth

Rockworth Series 45 L-type Desk - 45DL1XXR

Especificação técnica
  • Ref. únicaRockworth_Series_45_L-type_Desk_45DL1XXR
  • Família de produtoOffice Furniture
  • Grupo de produtosOffice Desks & Tables
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-06
  • Número da edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)1200
Afins
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMelamina
  • Desenhado emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit