Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Femunden 50L

Ref. Exclusiva: femunden_50l
Marca: Røros Produkter AS
Familia do produto: Bin
Grupo do produto: Femunden
Largura (mm): 350
Altura (mm): 600
Profundidade (mm): 250
Data de publicação: 2016-07-06
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Stylish waste container in steel for indoor use. With wheels the container can be quickly moved without lifting. Available with footscrews instead of wheels if wanted. For effective waste disposal the container can be marked with labels for recycling.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Norway
Fabricado em: Norway

Categoria BIMobject: Instalações Sanitárias - Lixeiras
Classificação IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Código: JR
Uniclass 1.4 Descrição: Disposal systems
Uniclass 2.0 Código: PR-16-04-22
Uniclass 2.0 Descrição: Disabled Refuge Master Stations

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados