Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Nobel Frittstående

Ref. Exclusiva: Nobel_Frittstaende
Marca: Røros Produkter AS
Familia do produto: Bin
Grupo do produto: Nobel
Largura (mm): 425
Altura (mm): 1094
Profundidade (mm): 421
Data de publicação: 2012-11-02
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (1)
A stylish litter bin in powder-coated steel that can stand alone or mounted in modules to a sorting station adapted to different environments both indoors and outdoors. The bin opening is intuitively designed and is delivered in painted dark gray color as standard, but other color options are available to create an universal recycling or profiling design.
The bin takes up little space and can accommodate a lot of waste. It is easy to empty and assemble. The bin has an inside folded bag mount for standard 100-liter plastic bag. The door has a solid lock with a four square key.


Material principal: Steel
Material secundario: Plastic
Projetado em: Norway
Fabricado em: Norway

Categoria BIMobject: Paisagismo - Lixeiras
Classificação IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Código: JR
Uniclass 1.4 Descrição: Disposal systems
Uniclass 2.0 Código: PR-16-04-22
Uniclass 2.0 Descrição: Disabled Refuge Master Stations

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados