Publique seus produtos
Harmonix™ T Acoustic Sound Diffuser
Harmonix™ T Acoustic Sound Diffuser
Harmonix™ T Acoustic Sound Diffuser
Harmonix™ T Acoustic Sound Diffuser

    Harmonix™ T Acoustic Sound Diffuser

    Traduzido pelo Google,

    O Harmonix TM T Tile foi criado utilizando o Shape Optimizer patenteado da RPG e a tecnologia de modulação aperiódica para desenvolver uma superfície com contornos orgânicos e modernos. O centro de cada peça é assimétrico; no entanto, seus quatro lados são idênticos. Esta forma única e acusticamente otimizada permite que o Harmonix TM T Tile crie uma variedade de superfícies, determinadas apenas pela orientação dos painéis adjacentes.

      Características

      • Forma acusticamente otimizada.
      • Núcleo assimétrico único com lados idênticos.
      • Ladrilhos perfeitos em qualquer orientação.
      • Absorvedor diafragmático de baixa frequência.
      • Tamanho padrão disponível em nominais 2′ L x 2′ L x 4-1/16″ D.
      Especificação
      • Finish - Available in a standard natural white finish and can either be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

        Product Material Composition - Thermo-Form (TPS) Polymer

        Product Acoustic Function - Diffusion

        Product Fire Rating - Class I or A

        Weight PSF - 0.75

        Installation - The HarmonixTM T Tile is designed to drop into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. The panels can also be ceiling or wall-mounted using RPG provided trim.

      Especificação técnica
      • Ref. únicaharmonix-t
      • Família de produtoArchitectural Acoustics
      • Grupo de produtosDiffusion
      • TipoObjeto (objeto único)
      • Data de publicação2024-03-04
      • Número da edição1
      Afins
      • Material principalPolymer
      • Desenhado emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Painéis Acústicos & Acessórios
      • Classificação IFCElemento de mobiliário
      • Código ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
      • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Descrição Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniClassAcoustical Wall Treatment

      Disponibilidade regional
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
      Aplicativo Design para Revit

      Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

      Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

      • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
      • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
      • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit