Publique seus produtos
Omniviewsor® 84 Acoustic Sound Diffuser

Omniviewsor® 84 Acoustic Sound Diffuser

Traduzido pelo Google,

O Omniviewsor ® 84 Panel se tornou um formato clássico em acústica arquitetônica. Desde sua criação em 1990, ele pode ser encontrado em igrejas, escolas, teatros e estúdios em todo o mundo. A superfície do Omniviewsor ® 84 Panel é baseada no design Omniffusor ® para fornecer um campo sonoro mais uniforme por meio da difusão de média e alta frequência. Ao mesmo tempo, a construção acrílica resistente da unidade limita a quantidade de energia acústica que é removida pela absorção.

Especificação
  • Finish - Available in clear, translucent, tinted and higher opacity acrylic finishes.

    Material Composition - Acrylic

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Not Rated

    Weight PSF - 7.50

    Installation - The Omniviewsor® 84 Panel is designed to be dropped into a standard 15/16″ HD T-grid supplied by others. It can also be framed within a wall or ceiling opening with appropriate blocking and trim.

Especificação técnica
  • Ref. únicaomniviewsor-84
  • Família de produtoArchitectural Acoustics
  • Grupo de produtosDiffusion
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-18
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAcrílico
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descrição Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClassAcoustical Wall Treatment

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit