Publique seus produtos
VariDoor™ Acoustic Cabinet
VariDoor™ Acoustic Cabinet
VariDoor™ Acoustic Cabinet
VariDoor™ Acoustic Cabinet

    VariDoor™ Acoustic Cabinet

    Traduzido pelo Google,

    VariDoorTM é o primeiro gabinete acústico variável do setor com uma superfície híbrida difusiva/absorvente externa quando fechada. Quando as portas do gabinete são abertas, a prancha de madeira maciça FlutterFree difusora de madeira do RPG no interior fica exposta. As portas do gabinete podem ser posicionadas e ajustadas com uma cavidade de ar de profundidade variável (VDACTM) para alterar o tempo de reverberação, controlar o eco de vibração e corrigir problemas modais de baixa frequência. O VariDoorTM foi projetado para espaços multiuso de gravação e ensaio nos quais a flexibilidade é fundamental.

    Especificação
    • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

      Product Material Composition - MDF Core with Veneer

      Product Acoustic Function - Hybrid

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Installation - VariDoorTM cabinets are supplied ready to hang with
      with RPG-provided integrated cleats.

      Weight - 10.00

    Especificação técnica
    • Ref. únicavaridoor
    • Família de produtoArchitectural Acoustics
    • Grupo de produtosHybrid
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-07
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalMDF
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC012286
    • Nome ETIMCabinet
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Descrição Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClassSpecialty Casework

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit