Publique seus produtos
Rapid Shelf Closet System
Rapid Shelf Closet System
Rapid Shelf Closet System
    Rubbermaid

    Rapid Shelf Closet System

    4.2 de 5 estrelas4.2(15 avaliações)
    Traduzido pelo Google,

    Visual Premium em minutos

    Apresentando um sistema de armário que se encaixa em qualquer tipo de parede em forma de U a L e até mesmo em ângulos imperfeitos, o Rapid Shelf Closet System pode ser instalado em minutos.

    Combinando velocidade, qualidade e design, o Rapid Shelf Closet System oferece um novo design ao sistema tradicional de prateleiras de pranchas e postes. Este sistema de armário versátil tem um design de ajuste personalizado com instalação rápida para fornecer uma solução de armazenamento elegante e eficiente.

    Soluções de armários para construtores

    À medida que as novas construções e a necessidade de soluções de organização continuam a crescer, os construtores precisam de uma marca em que possam confiar. A Rubbermaid® fabrica armários personalizados há mais de 30 anos e concebeu soluções cuidadosamente concebidas para uma variedade de áreas ao longo de quartos residenciais e de hotelaria.

    Um sistema para todos os espaços

    O Rapid Shelf Closet System é a solução ideal para a organização do espaço, independentemente do tipo de divisão. Este sistema fornece uma solução para uma variedade de usos em armários walk-in, armários de alcance, armários de casacos, armários de linho, despensas e muito mais.

    Especificação
    • Features

      • No caulking, no painting
      • Ideal for U-shaped or L-shaped closet designs
      • Continuous-slide corner solutions
      • Extended length shelving and closet rod applications
      • Allows pre-fabrication off-site, reducing material handling on the jobsite
      • Works with imperfect corners

      Finish

      • 14 “ Depth Laminate Shelving
      • 3 Wood Finishes: White, Mahogany, Matte Gray
      • 3 Hardware Finishes: White, Satin Nickel, Black
    Especificação técnica
    • Ref. únicarapid-shelf-closet
    • Família de produtoStorage Solutions
    • Grupo de produtosRapid Shelf
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-04
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Descrição Uniclass 2015Shelf and racking units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Specialties
    • Número OmniClass23-21 15 00
    • Título OmniClassWardrobe and Closet Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • Título UniFormat II da CSIFixed Furnishings

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit