Publique seus produtos
Wire Storage Systems
Wire Storage Systems
Wire Storage Systems
Wire Storage Systems
Wire Storage Systems
    Rubbermaid

    Wire Storage Systems

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido pelo Google,

    Armazenamento para cada espaço

    Construída em aço de grau industrial, a coleção de estantes de arame ventilado da Rubbermaid foi projetada para fornecer opções de armazenamento para todas as áreas da casa: despensas, despensas, lavanderias, garagens, despensas e armários.

    Garantia vitalícia limitada

    A Rubbermaid fabrica mercadorias duráveis e de alta qualidade. Garantimos que, quando instalados profissionalmente, nossos sistemas de armário e garagem estão livres de defeitos de materiais ou mão de obra por toda a vida.

    Ambientalmente amigável

    Os produtos de estantes de arame ventaliado da Rubbermaid são certificados pela GREENGUARD para promover ar limpo melhor do que outros materiais de estantes devido ao baixo nível de emissões de VOCs, incluindo formaldeído. Além disso, as prateleiras Rubbermaid: aumentam a ventilação, evitam mofo e bolor, resistem ao acúmulo de poeira, desencorajam pragas, não requerem tinta ou adesivos e praticamente não precisam de manutenção.

    Especificação
    • Standard Finish

      Wardrobe

      depths available: 12" & 16"

      Shelves are an economical way to organize hanging spaces. Ideal for smaller master closet and bedroom closets.

      Linen

      Depths available: 9", 12", 16", & 20"

      Shelves are the easiest and most ecomonical way to get organized for stackable items.

      Premium Finish

      FreeSlide™

      Depths available: 12" & 16".

      Allows hangers to glide without interruption. Ideal for master closets, kids closets and guest bedrooms.

      Tightmesh™

      Depths available: 9", 12", 16", & 20"

      Provides additional strength while keeping small items from tipping and preventing lines on clothing. Ideal for pantries, laundry shelves and utility rooms.

    Especificação técnica
    • Ref. únicawire-storage-system
    • Família de produtoStorage Solutions
    • Grupo de produtosWire Closets
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-04
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Descrição Uniclass 2015Shelf and racking units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Specialties
    • Número OmniClass23-21 15 00
    • Título OmniClassWardrobe and Closet Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • Título UniFormat II da CSIFixed Furnishings

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit