Publique seus produtos
600500 EUROFLY, Brass butterfly valve full bore, female threaded and fitting for manifold with throttling

600500 EUROFLY, Brass butterfly valve full bore, female threaded and fitting for manifold with throttling

Traduzido pelo Google,
EUROFLY e FLY, as válvulas avançadas com solução “butterfly obstructor” registradas com a patente italiana n° US 6.446.934. A estrutura particular da válvula oferece uma boa combinação de grande confiabilidade da estanqueidade e custo-benefício da solução. As válvulas borboleta de latão EUROFLY e FLY podem ser utilizadas nas seguintes áreas HVAC, industrial, naval, pneumática etc. • A temperatura de operação da EUROFLY varia entre -10°C e +130°C. • A temperatura de operação do FLY varia entre -10°C e +100°C. • A pressão máxima de operação, à temperatura ambiente, é de 16 Bar (PN16). Certificação Internacional: CSA (Canadian Standards Association), UL (Underwriters Laboratories), FM (Factory Mutual), EAC, ACS (Attestation de conformité sanitaire). Principais elementos compatíveis: • ÁGUA • ÁGUA DO MAR • AR • AZOTO • BUTANO • VAPOR ATÉ 130° • GLICOL EUROFLY e FLY estão disponíveis nestas versões: • 600000, Válvula borboleta de latão furo total, F/F rosqueado com estrangulamento • 600001, Válvula borboleta de latão rosqueada F/F com estrangulamento • 600300, Válvula borboleta de latão M/F rosqueada com estrangulamento • 600301, Válvula borboleta de latão rosqueada M/F com estrangulamento • 600500, Válvula borboleta de latão furo total, fêmea roscado e encaixe para manifold com estrangulamento • 600700, Bib-cock borboleta de latão, full bore, com cauda de mangueira e estrangulamento, punho em tecnopolímero • 600760, Bib-cock borboleta de latão, full bore, com cauda de mangueira e estrangulamento com trava; alça de tecnopolímero bloqueável.
Especificação técnica
  • Ref. única600500
  • Família de produtoButterfly valves
  • Grupo de produtosEUROFLY
  • Data de publicação2020-12-28
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
  • Desenhado emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416

Disponibilidade regional

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit