Publique seus produtos
CFP-ECM Lateral Connections
Sabiana

CFP-ECM Lateral Connections

Traduzido pelo Google,
Representa uma combinação de estética e funcionalidade inovadoras em um sistema de ar condicionado. Eles são projetados para aquecer, resfriar e ventilar eficientemente edifícios com grandes janelas ou portas. A ampla gama de modelos inclui soluções que podem ser personalizadas de acordo com os requisitos arquitetónicos com grelhas de difusão numa variedade de materiais e cores. Todas as unidades são fornecidas com motores eletrônicos de baixo consumo de energia. Uma grande variedade de acessórios de controle e regulagem está disponível. Os ventiloconvectores de piso são usados em residências particulares, varandas, escritórios e prédios públicos e em áreas de exposições e comerciais. A escolha dos eletrodomésticos Carisma Floor tem uma série de vantagens: • Motor ECM de baixo consumo de energia - Baixo ruído - Flexibilidade - Design avançado - Fácil de instalar
Especificação técnica
  • Ref. únicaCFP-ECM-Lateral-Connections
  • Família de produtoLateral Connections
  • Grupo de produtosECM
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-03
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAlumínio
  • Desenhado emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar Condicionado
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit