Publique seus produtos
SR- Security Revolving Door
SR- Security Revolving Door
SR- Security Revolving Door
SR- Security Revolving Door

    SR- Security Revolving Door

    Traduzido pelo Google,
    As portas giratórias de segurança SRD (R) apresentam perfis de alumínio de alta qualidade com blindagem interna, garantindo máxima resistência às intempéries e ambientes marinhos corrosivos. O design elegante, caracterizado pela ausência de parafusos visíveis, proporciona uma estética sofisticada que se adapta a qualquer contexto arquitetônico. Segurança e Inteligência: Equipado com algoritmos avançados de controle de movimento, este sistema está entre os mais confiáveis ​​do mercado. O gerenciamento inteligente das folhas garante total segurança para as pessoas em trânsito, prevenindo qualquer acidente. A personalização completa de tamanho e função é possível através de software integrado, permitindo manutenção local ou remota segura via smartphone, tablet ou PC.
    Especificação
    • 1. Power Supply: 230 VAC 50-60 Hz 1,5 A / 110 VAC 60 Hz 2,5 A. 2. Maximum power absorbed: 80W (Brushless motor). 3. Working Temperature: From -15° C to + 60° C. 4. Structure: Aluminium profiles with internal armouring. 5. Operating logic (Main Board Control): Dedicated main card based on industrial PC; Ethernet port x2, Can bus x2, RS232 x1, RS485 x2, SD card, voice message x2 channels, USB 2.0 x2, Digital I/O, RTC. 6. Safety & Finishing: Compliant with EN16005 (IK09 Housing) and painting in RAL colors (anodized on request). 7. Transit speed: From 12 to 18 passages per minute (3-wings version), with a rotation speed of 4 to 6 RPM managed by specific algorithms. 8. Dimensions & Weight: * Weight: From 750 to 850 kg based on the type of glass required. 9. MCBF: Over 2,5 million cycles (with regular routine maintenance performed by qualified technicians). 10. Relative Humidity: 90% without condensation (dehumidifier recommended for very humid areas).
    Especificação técnica
    • Ref. únicaSR
    • Família de produtoRevolving Door
    • Grupo de produtosMotorized Security Revolving Door
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-30
    • Número da edição1
    • Altura (mm)2505
    • Largura (mm)1970
    • Profundidade (mm)1970
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Desenhado emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso Neto (kg)1350
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias
    • Classificação IFCPorta
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_70
    • Descrição Uniclass 2015Revolving doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Revolving Door Entrances
    • Número OmniClass23-13 33 21 15 13
    • Título OmniClassRevolving Door Stainless-Steel-Framed Entrances

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit