Publique seus produtos
84000 Series Vented Metal Lockers - Four Tier - 1 Wide

84000 Series Vented Metal Lockers - Four Tier - 1 Wide

Traduzido pelo Google,

Construídos em aço de calibre 16, os armários ventilados de 15" da série Salsbury 84000 proporcionam visibilidade e fluxo de ar máximo com amplo espaço de armazenamento para ambientes atléticos e outros. como unidades desmontadas ou montadas. Um armário largo tem 15" de largura e três (3) armários largos têm 45" de largura. Esses armários espaçosos têm seis (6) pés de altura (adicione 6'' para as pernas) e estão disponíveis em profundidades de 15'' e 18''. Coberturas inclinadas, bases de extremidade, bases frontais, prateleiras de compartimentos, enchimentos e armários sem pernas estão disponíveis como opções mediante solicitação.

Especificação
  •  Constructed of 16 gauge steel

    Ideal for health clubs, locker rooms, employee changing rooms, gyms and many other applications where visibility and maximum airflow is needed

    25% wider than 12" wide vented lockers

    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

    Available in 6 foot height (add 6" for legs)

    Units have a compartment size that is 15" wide, 18" high and 15" or 18" deep

    Available as 1 wide or 3 wide units

    Each locker compartment includes a steel hasp assembly and can accommodate built-in combination or key locks, combination or key padlocks and factory installed electronic or resettable combination locks

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificação técnica
  • Ref. única84000_Series_Vented_Metal_Lockers_Four_Tier_1_Wide
  • Família de produtoMetal Lockers
  • Grupo de produtos15" Wide Vented - Four Tier
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-20
  • Número da edição1
  • Largura (polegadas)15
Afins
  • Material principalAço
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descrição Uniclass 2015Lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
  • Número OmniClass23-19 13 11
  • Título OmniClassMetal Lockers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • Título UniFormat II da CSIFixed Furnishings

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit