Publique seus produtos
Painel fixo Versus 80 para base de duche
Sanindusa

Painel fixo Versus 80 para base de duche

3.9 de 5 estrelas3.9(11 avaliações)
Traduzido pelo Google,
Painel reversível que oferece várias possibilidades de aplicação e combinação Pré-montado permitindo uma instalação rápida e fácil Instalação direta no chão ou na base de duche Compatível com todas as bases de duche Sanindusa Fácil de instalar e de limpar Ampla gama de medidas disponíveis
Especificação
  • Aluminum profile adjustable from 0 to 20 mm Concealed fixings easy click cover profile and top caps 4 mm toughened safety glass Silicone sealants Handle with glossy metallic finish Fixing kit and assembly instruction
Especificação técnica
  • Ref. única8931210011_Versus_shower-enclosure-panel-for-shower-tray
  • Família de produtoVersus
  • Grupo de produtosShower screens
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-24
  • Número da edição1
  • Altura (mm)1900
  • Largura (mm)800
Afins
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Desenhado emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso Neto (kg)19
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Box
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descrição Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniClassShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • Título UniFormat II da CSIFixed Furnishings

Disponibilidade regional

Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul
China
Algeria
Austria
Australia
Costa Rica
Colombia
India
Angola
Belgium
The Bahamas
Israel
Benin
Bulgaria
Japan
Cameroon
Croatia
Jordan
Côte d'Ivoire
Cyprus
Lebanon
Ghana
Czech Republic
Oman
Guiné-Bissau
Estonia
Qatar
Mali
France
Saudi Arabia
Mauritania
Germany
South Korea
Moçambique
Greece
Sri Lanka
Morocco
Hungary
Taiwan
Nigeria
Ireland
United Arab Emirates
South Africa
Italy
Sudan
Latvia
Tanzania
Lithuania
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit