| Ref. Exclusiva: | S10061850400000 |
|---|---|
| Marca: | Sanitana |
| Familia do produto: | Be You |
| Grupo do produto: | Washbasins |
| Largura (mm): | 500 |
| Altura (mm): | 120 |
| Profundidade (mm): | 350 |
| Data de publicação: | 2019-06-26 |
| Número da edição: | 1 |
| Tipo: | Objeto (objeto único) |
| URL do produto: | http://www.sanitana.com/en/loucassanitarias_beyou.php#21 |
|---|---|
| Instruções de instalação: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certificação de produto: | |
| Descrição técnica: | http://www.sanitanaprofissional.com/01_loucas_sanitarias/0101_normal/01011... |
| Vídeo instrucional: | |
| Código GTIN: | 5604173357937 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt-br/sanitana/product/s10061850400000
| Material principal: | Vitreous china |
|---|---|
| Material secundario: | |
| Projetado em: | Portugal |
| Fabricado em: | Portugal |
| Peso Líq. (kg): | 8.6 |
| Categoria BIMobject: | Instalações Sanitárias - Cubas |
|---|---|
| Classificação IFC: | Sanitary Terminal |
| Nome UNSPSC: | Sinks |
| Código UNSPSC: | 30181504 |
| Uniclass 1.4 Código: | L7212 |
| Uniclass 1.4 Descrição: | Washbasins |
| Uniclass 2.0 Código: | PR-31-79 |
| Uniclass 2.0 Descrição: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
| Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_96 |
| Uniclass 2015 Descrição: | Wash basins, sinks and troughs |
| NBS Reference Código: | 31-79 |
| NBS Reference Descrição: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Lavatories and Sinks |
| OmniClass Número: | 23-31 13 00 |
| OmniClass Título: | Sinks |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
| Nome | Valor |
|---|---|
| Colour | White |
| Depth | 350 mm |
| Height | 120 mm |
| Length | 500 mm |
| Material | Vitreous china |
| Mounting | Recessed |
| Shipping Weight | 8.6 lb |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nome | Valor |
|---|---|
| Length | 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nome | Valor |
|---|---|
| Colour | White |
| Material | Vitreous china |
BIMobject®