Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Stack Rack, Custom Capacity

Ref. Exclusiva: saris-stack-rack
Marca: Bike Fixation
Familia do produto: Bicycle Racks
Grupo do produto: Indoor Bicycle Parking
Profundidade (polegadas): 65
Data de publicação: 2017-10-26
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (9)
The customizable Stack Rack combines industrial design and strength with two-tier spacing for added capacity and maximum density. Also, the lift assist mechanism eases any bike lifting required by the user, making it easier to load and unload. Flexibility in bike spacing, rack configuration and the modular design make this product unique to each installation.


Material principal: Steel
Material secundario: Steel
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Mobiliário - Outros
Classificação IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Código: L8141
Uniclass 1.4 Descrição: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Código: PR-31-20
Uniclass 2.0 Descrição: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Descrição: Cycle stands and lockers
NBS Reference Código: 31-20
NBS Reference Descrição: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
OmniClass Número: 23-11 29 11 11
OmniClass Título: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Este produto está disponível em:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Nome Valor
Depth 65 in
Frame Material Steel
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Steel

BIMobject®