Publique seus produtos
Satino MultiMirror

Satino MultiMirror

Traduzido pelo Google,
Este espelho multifuncional oferece um conceito completo para limpeza das mãos, secagem das mãos, renovação do ar e iluminação. O seu design moderno combinado com uma iluminação LED subtil torna-o perfeito para qualquer casa de banho. O espelho tem uma grande capacidade de toalha de mão embutida, tornando-o também adequado para áreas de banheiro com tráfego intenso ou horários de pico (como, por exemplo, estádios, salas de concerto, cinemas, etc.), levando também a uma baixa frequência de recarga para o pessoal de limpeza. O Multi Mirror está equipado para trabalhar com cartuchos de sabão em espuma Satino Black, oferecendo fragrâncias marcantes Qlash ou SparQ para uma experiência total de banheiro.
Especificação
  • Multi Mirror all-in-one concept with LED lighting, wxdxh 600x175x965 mm
Especificação técnica
  • Ref. únicamultimirror
  • Família de produtoDispensers
  • Grupo de produtosMirrors
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-28
  • Número da edição1
  • Altura (mm)965
  • Largura (mm)600
Afins
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Desenhado emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descrição Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit