Publique seus produtos
Schiedel Paratia EI Antincendio

Schiedel Paratia EI Antincendio

Traduzido pelo Google,

Antepara de proteção contra incêndio Schiedel shunt com classe de resistência ao fogo EI 120 - EI 90 para a evacuação de fumos para garagens subterrâneas.

As anteparas de fumaça do tipo derivação serão feitas com estrutura de aço galvanizado a quente fixada às peças de concreto armado por meio de bujões de expansão de aço, e revestidas com lajes do sistema Schiedel REI PANNEL com comportamento de reação ao fogo na classe A1. Estas placas serão fixadas à estrutura com parafusos de aço. Todo o sistema de anteparas para ventilação de garagens subterrâneas é certificado de acordo com a norma UNI-EN 13501-2: 2009.

Especificação
  • Paratia antincendio Schiedel di tipo shunt con classe di resistenza al fuoco EI 120 - EI 90 per l’evacuazione di fumi a servizio di autorimesse interrate.

    Le paratie fumi di tipo shunt saranno realizzate con una struttura in acciaio zincata a caldo fissata alle parti in cemento armato a mezzo di tasselli ad espansione in acciaio, e rivestita con lastre del sistema Schiedel REI PANNEL con comportamento di reazione al fuoco in classe A1. Dette lastre saranno fissate alla struttura con viti in acciaio. L'intero sistema di paratie per ventilazione di autorimesse interrate è  certificato secondo norma UNI-EN 13501-2:2009.

    Il sistema è così composto:

    • Struttura metallica in profilati d'acciaio zincati dimensionati su misura secondo le esigenze progettuali;
    • Fissaggio della struttura metallica ai muri perimetrali a mezzo di tasselli d'acciaio o barre filettate;
    • Fissaggio alla struttura metallica mediante viti d’acciaio di lastre omologate in classe "A1" di spessori variabili a secondo delle specifiche progettuali

    Note finiture e accessori 
    Le lastre possono avere la finitura grezza o essere rasate e tinteggiate.
    In caso la paratia sia soggetta ad agenti atmosferici, si può predisporre idonea canalina di raccolta per l’evacuazione delle acque meteoriche comprese opere di lattoneria e collari ignifughi.

    Il sistema è fornito sempre comprensivo di installazione
    e corredato da relative certificazioni di corretta posa secondo norma di legge

Especificação técnica
  • Ref. únicaschiedel-paratie-ei
  • Família de produtoSistemi di protezione passiva
  • Grupo de produtosFiltri fumo
  • TipoConjunto (multiplos objetos)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalGesso
  • Material secundárioAço
  • Desenhado emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPrevenção & Combate a Incêndios - Prevenção Contra Incêndio

Disponibilidade regional

Europa
Italy
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit