Publique seus produtos
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88

    Soltis Harmony 88

    Traduzido pelo Google,
    Tela de proteção solar para aplicações internas e externas. Soltis Harmony 88 é o equilíbrio perfeito que combina design, transparência e conforto térmico
    Especificação
    • - Available in 17 solid colours in 267 cm width - Weight: 360 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Especificação técnica
    • Ref. únicasoltis88
    • Família de produtoSolar Protection
    • Grupo de produtosScreen
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPVC
    • Desenhado emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Veneziana
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descrição Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClassWindow Blinds
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • Título UniFormat II da CSIExterior Walls

    Disponibilidade regional

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit