Publique seus produtos
Frame for wall hung WC

Frame for wall hung WC

Traduzido pelo Google,
Descarga pré-definida de fábrica a 6/4 litros, cisterna isolada equipada com uma válvula de saída de descarga dupla e uma válvula de entrada de ação retardada de enchimento silencioso e economizador de água. Conexão de entrada de água no interior da cisterna equipada com uma válvula de isolamento integral. Acionamento da placa de descarga frontal. Fornecido com curva de saída de 90° em PVC e conector de WC. Fornecido sem placa de descarga.
Especificação
  • 2 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 360 mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Especificação técnica
  • Ref. únicaS-WC-001
  • Família de produtofor drywall construction
  • Grupo de produtosframe for wall-hung WC
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-12
  • Número da edição1
  • Altura (mm)1180
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)170
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Desenhado emGermany
  • Fabricado emMonaco
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClassToilets
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • Título UniFormat II da CSIPLUMBING

Disponibilidade regional

Europa
Austria
Germany
Switzerland
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit