Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Custom Profile in steel - 268 Orchard Road_B | Special Hot Extruded Stainless steel Profile for curtain wall and façade

Ref. Exclusiva: specialprofile3
Marca: Siderval
Familia do produto: Siderval
Grupo do produto: Special hot extruded steel and stainless steel Mullion for curtain wall and façade
Data de publicação: 2018-04-24
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (6)

Special profile 3 é uma barra de aço feita por extrusão a quente.

Esta seção em particular foi usada no projeto 268 Orchard Road, Singapura. São perfis extrudados em aço inoxidável que formam um sistema de montantes e travessas reforçados por um sistema de cabos 3D pré-tensionados. O sistema permite de eliminar completamente as colunas, garantindo uma superfície totalmente livre.

Com o processo de extrusão é possível fazer seções especiais de acordo com o desenho do cliente, com diferentes tamanhos e qualidades de aço / aço inoxidável.

Pode ser usado para aplicações estruturais e mecânicas, incluindo montantes e travessas, especialmente para paredes de cortina, vigas, colunas, proteções, etc., quando são necessárias determinadas características de resistência.

As dimensões são indicativas e referem-se a um projeto específico.

Diferentes secções e tamanhos a pedido.

Custom Profile in steel - 268 Orchard Road_B | Special Hot Extruded Stainless steel Profile for curtain wall and façade

The profiles are used for curtain walls as uprights and other structural and mechanical applications, especially when high mechanical characteristics are needed.

Steel Quality: AISI 316 LN

GENERAL PARAMETERS FOR CUSTOM-MADE SPECIAL PROFILES DESIGN

DIMENSION

  • Fit in a circle of max Ø 200 mm | Inside diameter for hollow profiles: from 20 mm to 160 mm
  • Minimum thickness: 4 mm
  • Internal radii: min 4.0 + 2/0 mm
  • External radii: min 1.5 +/- 0.5 mm Bending tolerance: Max 1 mm/m

LENGTHS

Up to c. 16 m

WEIGHT PER METER

from 1,5 kg/m up to 110 kg/m

TOLERANCES

Depending on profile cross-section and material

MATERIALS

Carbon steel - Stainless steel - Duplex - Titanium - Steel alloys

All required heat treatments are available 

Surface treatments and finishing on demand

SPECIAL PROFILES CHARACTERISTICS:

  • Special section and geometry based on the customer drawing for specific projects
  • Special lengths
  • Special finishing
  • High mechanical properties
  • Special steel qualities (stainless steel grades, carbon steel, alloys)


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: Paredes - Paredes Cortina
Classificação IFC: Structural Member
Uniclass 1.4 Código: L6512
Uniclass 1.4 Descrição: Steel sections
Uniclass 2.0 Código: PR-60-51-81
Uniclass 2.0 Descrição: Stainless Steel Bars, Rods And Sections
Uniclass 2015 Código: Pr_20_76_51
Uniclass 2015 Descrição: Metal sections
NBS Reference Código: 15-10
NBS Reference Descrição: Structure
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel for Buildings
OmniClass Número: 23-13 35 11
OmniClass Título: Structural Frames
CSI UniFormat II Code: B
CSI UniFormat II Title: SHELL