Ref. Exclusiva: | specialuprofile |
---|---|
Marca: | Siderval |
Familia do produto: | Siderval |
Grupo do produto: | Special hot extruded Structural steel and stainless steel Profile |
Data de publicação: | 2018-04-24 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto único) |
Special U profile é uma barra de aço feita por extrusão a quente.
Com o processo de extrusão é possível fazer seções especiais de acordo com o desenho do cliente.
Como todos os nossos produtos, o Special U profile já está disponível em uma ampla gama de tamanhos e qualidades de aço / aço inoxidável. Novas dimensões podem ser feitas a pedido.
Pode ser usado para aplicações estruturais e mecânicas, incluindo montantes e travessas, especialmente para paredes de cortina, vigas, colunas, proteções, etc., quando são necessárias determinadas características de resistência.
Perfil extrudado especial U
Perfis estruturais em U
Certificado de teste de acordo com: EN 10204/3.1B
Classes de aço: W.Nr: 1.4301/1:4306/1.4404/1.4571/1.4541 AISI: 304 / 304L / 316 / 316Ti / 321
Comprimento das barras 4/7m Altre qualità, lunghezze e dimensioni su richiesta
Aplicações:
URL do produto: | https://www.siderval.it/wp-content/uploads/2017/04/U-Profile-_-italiano.pd... |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | https://www.siderval.it/en/innovation-and-quality/ |
Descrição técnica: | https://www.siderval.it/en/production-process/ |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt-br/siderval/product/specialuprofile
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | Stainless steel |
Projetado em: | Italy |
Fabricado em: | Italy |
Categoria BIMobject: | Construção - Estruturas Metálicas |
---|---|
Classificação IFC: | Structural Member |
Uniclass 1.4 Código: | L6512 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Steel sections |
Uniclass 2.0 Código: | EE-15-10 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Structure |
Uniclass 2015 Código: | Pr_20_76_51 |
Uniclass 2015 Descrição: | Metal sections |
NBS Reference Código: | 15-10 |
NBS Reference Descrição: | Structure |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 12 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Structural Steel for Buildings |
OmniClass Número: | 23-13 00 00 |
OmniClass Título: | Structural and Exterior Enclosure Products |
CSI UniFormat II Code: | B |
CSI UniFormat II Title: | SHELL |
BIMobject®