Publique seus produtos
Bi-fold Windows

Bi-fold Windows

4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
Traduzido pelo Google,
  • Windows disponível em configurações inswing e outswing
  • Certificado SFI e rotulado padrão Douglas Fir ou Ponderosa Pine
  • Pinho ou Abeto certificado FSC disponível mediante solicitação
  • Knotty Alder e outras espécies disponíveis mediante solicitação
  • Até 8 painéis de largura (abertura máxima de 23')
  • 61 opções de cores revestidas com revestimento em pó externo de fábrica
  • Cores revestidas personalizadas ilimitadas
  • Pista de cabeça revestida a pó para combinar com a cor do revestimento (unidades revestidas)
  • Bronze revestido a pó para trilhos de cabeça para unidades de madeira
  • Várias opções de vidro disponíveis
  • 3 larguras de barra simulite, 7/8" 1 5/16" e 2"
  • Capacidade de misturar larguras de barras
  • 4 perfis simulite, Colonial ou Contemporâneo, 5/8" Putty, 7/8" Atherton (somente exterior de madeira)

As janelas e portas dobráveis da Sierra Pacific deslizam suavemente para criar grandes aberturas que transformam seus espaços de vida. Com painéis dobrados e empilhados em um ou ambos os lados de uma abertura, nossos produtos Bi-fold são funcionais e esteticamente agradáveis. As larguras mínimas da pilha de painéis aumentam ainda mais o espaço de abertura claro.

Especificação técnica
  • Ref. únicasierrapacificwindows_bi-fold-windows
  • Família de produtoWindows
  • Grupo de produtosWindows
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-19
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalVidro
  • Material secundárioMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas articuladas
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrição Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 55 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Pressure-Resistant Windows
  • Número OmniClass23-17 13 15
  • Título OmniClassWood Windows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • Título UniFormat II da CSIExterior Windows

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit