Publique seus produtos
Kitchen Base cabinet 60cm Line (2435060)

Kitchen Base cabinet 60cm Line (2435060)

Traduzido pelo Google,
Linha de porta branca. - Plano com borda levemente arredondada. - MDF de 19mm. - Cor NCS S 0500-N - Brilho 25 (variação entre +/- 5)
Especificação
  • Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Especificação técnica
  • Ref. única0172435060
  • Família de produtoLine
  • Grupo de produtosBase cabinet
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número da edição1
  • Altura (mm)704
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)565
Afins
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Desenhado emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso Neto (kg)38.34
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClassCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • Título UniFormat II da CSIFixed Furnishings

Disponibilidade regional

Europa
Norway
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit