Publique seus produtos
Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB
Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB
Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB

    Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB

    Traduzido pelo Google,

    Teto à prova de fogo e acústico composto por uma placa de gesso e isolamento de origem biológica

    Especificação
    • SINIAT FRANCE has developed the ACTIVE CAPT'AIR® TECHNOLOGY to IMPROVE THE QUALITY OF INDOOR AIR, AN EFFICIENCY PROVIDED BY 4 YEARS OF STUDY. The patented CAPT'AIR technology to improve indoor air quality is the result of SINIAT FRANCE research. In order to test its effectiveness, Siniat conducted 3 studies between 2013 and 2017. 

      BIOFIB' insulations are manufactured with 100% NATURAL, NON-IRRITANT FIBRES WITHOUT ANY VOC EMISSIONS FOR IRREPROACHABLE INTERIOR AIR QUALITY, as evidenced by the A+ labelling of these products. The use of BIOFIB' products is easy and above all safe for installers who can work without taking any particular precautions. 

    Especificação técnica
    • Ref. únicaFR_CL_FIREPROOF_BIO_INSUL
    • Família de produtoPartitions & Interior walls
    • Grupo de produtossolutions plaques de plâtre avec isolant biosourcé certifiées résistantes au feu
    • TipoConjunto (multiplos objetos)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número da edição2
    Afins
    • Material principalGesso
    • Material secundárioIsolamento
    • Desenhado emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25
    • Descrição Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 13
    • Título OmniClassCeiling Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3030
    • Título UniFormat II da CSICeiling Finishes

    Disponibilidade regional

    Europa
    France
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit