Publique seus produtos
Aluminum Panel Umbrella
Aluminum Panel Umbrella
Aluminum Panel Umbrella

    Aluminum Panel Umbrella

    Traduzido pelo Google,

    O guarda-chuva de alumínio SiteScapes é um guarda-chuva montado permanentemente que cria uma grande cobertura de sombra, proporcionando longevidade superior e integridade estrutural.

    Os painéis de sombra perfurados leves permitem que o fluxo de ar reduza a influência do vento enquanto são ancorados por componentes sólidos de nervuras de aço.

    O poste central é um tubo de aço robusto de 1 1/2" Schedule 40 que pode suportar os ambientes mais adversos.

    Os seis painéis individuais revestidos a pó permitem uma variedade de combinações de cores duradouras e sem desbotamento ou coordenação de cores escolares.

    Especificação
    • DETAILS

      • 1 1/2in Schedule 40 Steel Pipe, Center Pole
      • 1/4 in Steel Plate Mounting Bracket for table installation
      • 1/16in Punched Aluminum Top Panels
      • 1 x 1/4in Steel Flat Bar Supports
    Especificação técnica
    • Ref. únicaaluminum-panel-umbrellas
    • Família de produtoLandscaping
    • Grupo de produtosUmbrellas
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-03
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_33_34
    • Descrição Uniclass 2015Garden umbrellas
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Furnishings
    • Número OmniClass23-19 29 13 25
    • Título OmniClassGarden Umbrellas

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States

    Produtos similares

    4.0 out of 5 stars 4.0 (61)
    3.6 out of 5 stars 3.6 (46)
    4.3 out of 5 stars 4.3 (30)
    3.9 out of 5 stars 3.9 (31)
    4.3 out of 5 stars 4.3 (29)