Publique seus produtos
Aluminum partition - removable glass partition
SNFA

Aluminum partition - removable glass partition

Traduzido pelo Google,
A divisória desmontável genérica descrita é uma separação vertical entre dois espaços, composta por uma moldura vertical e horizontal, composta por preenchimentos e portas, transparentes ou opacas com as seguintes características: - não portadora, ou seja, não participando da estabilidade da o edifício; - prevalecendo em toda a altura entre o piso e o teto; - cujos elementos chegam ao local em estado de acabamento correspondente à sua aparência final; - A instalação, desmontagem e posterior reutilização são efectuadas sem degradação do ambiente da divisória, pelo que os elementos construtivos sobre os quais a divisória está adaptada. Estes sistemas de divisórias ditas “removíveis” permitem remodelar os espaços através da remoção/instalação dos elementos ou módulos, de acordo com todos os requisitos da NF DTU 35.1 dentro dos limites do seu campo de aplicação.
Especificação
  • The dismountable partition system installed must have a set of minimum criteria and performance for comfort, durability and safety for use. These performances are preserved after disassembly and reassembly operations during a redevelopment of the premises. The dismountable partition systems are chosen from those meeting the requirements of NF DTU 35.1 P1-2 (CGM). The functions of the glazed partition system are as follows: - Guarantee access to natural light - Allow a variability of the visual isolation (blind, silkscreen ...) - Ensure sound insulation - Guarantee mechanical stability (thrust and shock) - Guarantee a level of security to the occupants' clashes (safety glazing) - Guarantee the re-use of the modules (disassembly and filling)
Especificação técnica
  • Ref. únicacloison-vitre
  • Família de produtoPartition walls
  • Grupo de produtosGlazed
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-10
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAlumínio
  • Desenhado emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCPanels or paneling
  • Código UNSPSC30161505
  • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65
  • Descrição Uniclass 2015Panel partition systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
  • Número OmniClass23-15 11 13
  • Título OmniClassDemountable Partitions
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • Título UniFormat II da CSIPartitions

Disponibilidade regional

Europa
France
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit