Publique seus produtos
URBINO
URBINO
    Solar
    Arquivado

    URBINO

    URBINO

    Street light fixture with a modern and functional design.

    Street light fixture with lens optics and flat tempered glass. Powder coated aluminium housing. Mounting bracket for mast top.

    Comes with extra 10kV overload protection.

    2DIM 1-10V driver supplied as standard. On request, 4DIM DALI driver is supplied.

    Mounted cable 2x1.5mm to different mast heights in relation to the lumen effect (5.5m - 7.5m - 9.5m). This gives quick installation and you do not have to open the luminaire housing.

    Custom versions for pedestrian crossing.

    Especificação
    • Material: Aluminium
      Light source: LED (included)
      Mounting: Top of Pole
      Dimensions L x W.: 550 x 250
      Dimensions H: 100
      IP-Rating: IP66
      Voltage: 230V
      (Dimensions in mm)

    Especificação técnica
    • Ref. únicaSolarLight_URBINO
    • Família de produtoSolar Light
    • Grupo de produtosRoad
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-21
    • Número da edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)550
    Afins
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC000062
    • Nome ETIMLuminaire for streets and places
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_73
    • Descrição Uniclass 2015Road lighting luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClassLighting Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit