Publique seus produtos
SolaMaster Series - 750 DS-O Open Ceiling
Solatube

SolaMaster Series - 750 DS-O Open Ceiling

Traduzido pelo Google,
O SolaMaster 750 DS foi projetado para fornecer saída de luz consistente ao longo do dia. Ele captura efetivamente os raios de baixo ângulo pela manhã e no final da tarde, mas rejeita os raios de alto ângulo ao meio-dia para evitar ofuscamento, superiluminação e superaquecimento. Perfeito para grandes espaços com tectos abertos onde é necessário um nível de luz consistente durante o horário de trabalho típico.
Especificação
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Especificação técnica
  • Ref. únicaSolaMaster_750DS_O
  • Família de produtoLighting
  • Grupo de produtosDaylighting system
  • TipoConjunto (multiplos objetos)
  • Data de publicação2021-05-19
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Aparelhos de luz diurna tubular
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
  • Descrição Uniclass 2015Daylight pipes
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 13 21
  • Título OmniClassTubular Skylights
  • CSI UniFormat II CodeB3020
  • Título UniFormat II da CSIRoof Openings

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit