Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

BST free-standing installation

Ref. Exclusiva: Free-standing-installation
Marca: Sonesson Inredningar
Familia do produto: Storage
Grupo do produto: Interior systems
Data de publicação: 2016-11-21
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (2)
Gondola for free standing installation. With support rods. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Mobiliário - Prateleiras & Armazenamento
Uniclass 1.4 Código: L826
Uniclass 1.4 Descrição: Shelving
Uniclass 2.0 Código: PR-31-77
Uniclass 2.0 Descrição: Shelves And Storage Units
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_78
Uniclass 2015 Descrição: Shelves and storage units
NBS Reference Código: 35-77-80
NBS Reference Descrição: Shelves
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 56 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Storage Shelving
OmniClass Número: 23-21 11 11 11
OmniClass Título: Commercial Storage Shelves