Publique seus produtos
FWD-65X75K 65" BRAVIA 4K HDR Professional Display
FWD-65X75K 65" BRAVIA 4K HDR Professional Display

    FWD-65X75K 65" BRAVIA 4K HDR Professional Display

    4.7 out of 5 stars4.7(41 reviews)
    Traduzido pelo Google,

    Monitores Bravia FWD-65X75K com sintonizadores integrados

    O FWD-65X75K é uma nova geração de monitores profissionais 4K HDR da Sony no popular tamanho de 65”. São telas com entrada ágil e rica em recursos, com cores e nitidez impressionantes.

    Os modelos X75K trazem sintonizador integrado avançado e recursos de processamento de vídeo para garantir que todo tipo de conteúdo – de qualquer fonte – esteja facilmente disponível para qualquer usuário, incluindo usuários corporativos, estudantes/professores, médicos/pacientes, funcionários do centro de comando ou governo / usuários do escritório cívico.

    Ambos os modelos suportam Google TV com Google Assistant para navegar pelo conteúdo de aplicativos de streaming favoritos. E eles suportam o espelhamento de tela do dispositivo móvel.

    Entre na experiência de TV 4K HDR com uma TV que tem quatro vezes a resolução de Full HD. E o processador 4K X1 da Sony trabalha nos bastidores para aprimorar a cor, o contraste e os detalhes de todos os tipos de conteúdo.

    Especificação
    • Features

      65” diagonal screen size (FWD-65X75K) - The most popular and versatile screen size to choose from.

      Intelligent TV processing - The 4K Processor X1 delivers a picture that is smooth and clear, full of rich colors and detailed contrast.

      Enhanced Color and Contrast - Sony’s 4K X-Reality PRO lets you see natural and precise picture quality with a wide array of colors and increased dynamic range. HDR (High Dynamic Range) formats: HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG).

      Premium smart TV - Google TV with Google Assistant organizes your favorite content all in one place. Stream from Netflix, Apple TV, HBO Max, Peacock and many more.

      Intelligent motion handling - See blur-free picture quality in fast-moving and action-packed content, powered by Motionflow XR from Sony.

      ATSC TV Tuner, built in - An integrator-friendly tuner, for over-the-air digital television, and other functions such as decompression, analog-to-digital conversion, error corrections, media reformatting, and AV synchronization.

      Upscale all your content - Bring back lost texture and detail and see all your content upscaled to near-4K resolution with 4K X-Reality PRO. 2K content can achieve 4K-like levels of detail with 4K X-Reality™ PRO using a unique 4K database.

      Bluetooth connectivity - Connect Bluetooth®-compatible devices to your TV wire-free. Bluetooth audio connectivity in office, commercial, retail, faith – any installed AV system – is in demand from end users. And the latest Bluetooth 5.0 is backward compatible with all previous Bluetooth devices.

      Mobile device screen mirroring - Go from your phone, tablet or laptop to your TV in an instant. With Chromecast built-in, you can cast content more directly to the TV. Allows connection from iOS and Android devices, and with Apple AirPlay2.

      Professional Warranty - 3 years professional limited warranty to keep you up and running.

    Especificação técnica
    • Ref. únicafwd-65x75k-display
    • Família de produtoProfessional Displays
    • Grupo de produtosDisplays
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEletrônicos - Visual - TVs
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC001630
    • Nome ETIMTelevision
    • Nome UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Código UNSPSC52
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
    • Descrição Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
    • Número OmniClass23-37 15 25 13
    • Título OmniClassLiquid Crystal Display Televisions

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    Anguilla
    Antigua and Barbuda
    Aruba
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Caribbean Netherlands
    Cayman Islands
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominica
    Dominican Republic
    El Salvador
    Greenland
    Grenada
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    The Bahamas
    Trinidad and Tobago
    Turks and Caicos Islands
    U.S. Virgin Islands
    United States