Publique seus produtos
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table

    Round Table Classroom Table

    Traduzido pelo Google,
    Mesa Círculo Educacional

    A mesa retangular educacional é construída com painéis de partículas resistentes de alta densidade de nível industrial e um laminado resistente a arranhões de alta pressão. Suas pernas são totalmente ajustáveis ​​em várias alturas e preenchem suportes de suporte soldados para as pernas.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 36", 42", 48", 60"
    Profundidades: 24", 30", 36", 42", 48", 60"
    Alturas: 17" - 42"

    • Mesa educacional circular simples
    • Especialmente construído e projetado para uso funcional em sala de aula
    • As opções incluem altura ajustável padrão de 17" - 25" ou 22" - 30" ou altura de pé de 34" - 42" disponível


    O espaço das mesas é um recurso indispensável nas salas de aula. Seja para uso como mesa ou como espaço de trabalho, essas mesas podem acomodar qualquer necessidade de espaço em sala de aula. Use de forma independente ou combine com formas geométricas para criar configurações complexas, como mesas de trabalho em grupos maiores, círculos socráticos e muito mais.
    Especificação
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificação técnica
    • Ref. únicaSSG_Table_Educational_Round_LAM
    • Família de produtoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-09
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClassClassroom Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • Título UniFormat II da CSIFURNISHINGS

    Disponibilidade regional