Publique seus produtos
06' Wide - Option 01 Pharmacy
06' Wide - Option 01 Pharmacy

    06' Wide - Option 01 Pharmacy

    Traduzido pelo Google,
    • O kit foi projetado para representar uma opção comum usada para Farmácia nesta altura e largura
    • O kit inclui um armário de espaço aberto para os joelhos, um armário de base de indexação de quatro gavetas, uma bancada, seis prateleiras ajustáveis, dois painéis traseiros e dois painéis laterais.
    • ADA acessível.


    Visão geral do sistema Cada kit vem com uma variedade de opções, cada uma com um preço único associado a elas. Uma solução típica seria composta por armários superiores e inferiores com pia e bancada. Cada porta do armário pode ser equipada com uma fechadura. Projeto
    • Várias opções de extração
    • A parte superior angular é opcional
    • O contador pode ser equipado com respingos laterais, se necessário
    • Opções de bloqueio disponíveis
    Especificação
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Especificação técnica
    • Ref. únicaCasework_Pharmacy_LAM_06_01
    • Família de produtoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoConjunto (multiplos objetos)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalLaminados
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-21 19 11
    • Título OmniClassModular General Casework

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit