Publique seus produtos
Legal-2 Cabinets-8 Tier-Drawers Steel Rotary File

Legal-2 Cabinets-8 Tier-Drawers Steel Rotary File

Traduzido pelo Google,
  • 8 níveis altos
  • Ótimo para armazenamento de arquivos
  • Componentes flexíveis para armazenamento adaptável
  • Sistema de gavetas


Cada kit vem com uma variedade de opções, cada uma com um preço único associado a elas.
  • Travamento de portas e gavetas para armazenamento seguro e compatível com HIPAA
  • Projetos adicionais para armazenamento industrial e de armas
  • Disponível com duas a oito aberturas de prateleira
  • Disponível totalmente montado ou desmontado
  • Completamente personalizável para atender às suas necessidades exclusivas
  • Gavetas, divisórias, prateleiras de referência, painéis finais laminados e uma variedade de outros acessórios opcionais
Projeto
  • Altere rapidamente o número de níveis para 3,4,5,6,7,8 alto
  • Mude rapidamente de prateleiras para gavetas
  • Construído em painéis de extremidade e painéis de parede para facilidade de design.
Unidade de Letras de Configurações
  • Larguras: 30-3/4" (somador), 36-1/2" (iniciador)
  • Alturas: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
  • Profundidade: 25"
  • Escolha entre armazenamento de mídia tamanho carta ou ofício
  • Disponível em duas (2) a oito (8) aberturas de prateleira
  • Escolha entre unidades com ou sem bloqueio
Unidade Jurídica
  • Larguras: 38-3/4" (somador), 45-1/2" (iniciador)
  • Alturas: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
  • Profundidade: 31"
  • Escolha entre armazenamento de mídia tamanho carta ou ofício
  • Disponível em dois (2) a oito (8) níveis
  • Escolha entre unidades com ou sem bloqueio
      Especificação
      • Construction
        • Base constructed of tough 13-gauge cold-rolled steel with steel-formed U-channel reinforcements
        • Constructed of 13 to 18 gauge cold rolled steel and steel-formed U-Channel reinforcements
        • Locking drawers provide added security. Optional locking drawers are available.
      Especificação técnica
      • Ref. únicaRotary_Cabinet_Legal_2_Cabinets_8_Tier_Drawers_PCS
      • Família de produtoBusiness
      • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
      • TipoConjunto (multiplos objetos)
      • Data de publicação2021-01-29
      • Número da edição1
      Afins
      • Material principalAço revestido a pó
      • Desenhado emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
      • Classificação IFCMobilia
      • Número OmniClass23-21 11 11 19
      • Título OmniClassCommercial Filing Cabinets

      Disponibilidade regional
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
      Aplicativo Design para Revit

      Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

      Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

      • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
      • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
      • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit