Publique seus produtos
Stationary Laminate Folio Storage
Stationary Laminate Folio Storage
Stationary Laminate Folio Storage
Stationary Laminate Folio Storage

    Stationary Laminate Folio Storage

    Traduzido pelo Google,
    Armário para armazenamento de documentos de papelaria

    Tamanhos padrão
    Larguras: 28", 41", 54"
    Profundidade: 18"
    Altura: 54"

    • Ideal para ambientes educacionais e institucionais.
    • Rodapé de 2 polegadas de altura para funcionalidade estacionária.
    • Prateleiras personalizáveis ​​para organização de pastas de música.
    • Portas opcionais em laminado sólido para maior segurança.


    Este produto se diferencia de outras soluções de armazenamento por seu foco no armazenamento de partituras, oferecendo prateleiras dedicadas especificamente para pastas de partituras. Construído com laminado termofundido, garante durabilidade e uma estética elegante, compatível com diversos estilos de decoração. O armário apresenta painéis de partículas e MDF de alta resistência, próprios para uso industrial, para uma construção robusta. Inclui dobradiças reforçadas de cinco pinos e portas de laminado maciço que oferecem segurança e valor estético. O armário se integra perfeitamente a projetos arquitetônicos existentes, com flexibilidade em dimensões e opções de cores selecionadas a partir de opções padrão. Como uma família Revit, permite que arquitetos e designers incorporem esta unidade de armazenamento funcional e esteticamente agradável em seus modelos BIM, garantindo planejamento e execução precisos em espaços voltados para música.
    Especificação
    • Construction:
      • Thermal Fused Laminate for exposed surfaces, color selected from standard offerings.
      • 1-inch MDF core shelves with color matched edgebanding finish and full bull nose front.
      • High-performance industrial grade particleboard, 45-pound density.
      • 3mm nominal PVC edge banding with a radius of 1/8” on edges and corners.
      • Fixed shelves securely fastened to end panels or dividers.
      • Doors mounted flush between end panels and vertical dividers.
      • Factory-applied finished panel for cabinet base/toe kick.
      • Four steel bracket/pin heavy-duty levelers with finish boot, factory fastened.
      Hardware:
      • Heavy-duty five-knuckle hinges, 2 3/4 inches, ANSI/BHMA A156.9 Grade 1 compliant.
      • Simple wire design pulls.
      • Specialty hardware as required for specific products, approved by the architect.
      Applications:
      • Music Area Casework: Ideal for band, symphony, and choir storage needs.
      • Locker Shelving: Suitable for storing sheet music folders.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaSSG_Cabinet_Folio_Stationary_LAM
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-13
    • Número da edição1
    • Altura (polegadas)54
    • Profundidade (polegadas)18
    Afins
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Clad Lockers
    • Número OmniClass23-19 13 13
    • Título OmniClassPlastic Laminate Lockers
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • Título UniFormat II da CSIFURNISHINGS
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit