Publique seus produtos
Shelves Museum Preservation Cabinet
Shelves Museum Preservation Cabinet
Shelves Museum Preservation Cabinet
Shelves Museum Preservation Cabinet
Shelves Museum Preservation Cabinet
Shelves Museum Preservation Cabinet

    Shelves Museum Preservation Cabinet

    Traduzido pelo Google,
    Gabinete de Preservação do Museu - Prateleiras

    Estas prateleiras para armários de museu são ideais para qualquer coleção que necessite de proteção contra elementos externos. A montagem simples e os materiais duráveis ​​garantem que esta solução de armazenamento resista ao teste do tempo.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 30", 36", 42", 48", 60"
    Profundidades: 18", 24", 30", 36"
    Alturas: 42", 60", 72", 84", 96"

    • Ideal para museus e áreas similares
    • Número ajustável de prateleiras para fornecer uma variedade de personalização de armazenamento
    • Divisória opcional em unidades maiores (42" de largura e acima) com capacidade de personalizar o número de prateleiras independentemente em cada lado
    • Rodízios opcionais podem ser adicionados ou removidos para criar uma unidade de armazenamento móvel a qualquer momento
    • Oferece proteção contra elementos externos, como água, fogo e fumaça


    O armário de armazenamento do museu foi projetado para ser altamente flexível e adaptável, com cada modelo Revit construído para refletir ao máximo suas contrapartes do mundo real. Utilize as opções de prateleiras e gavetas embutidas para visualizar suas soluções de armazenamento. Todas as prateleiras, gavetas e portas são montadas sem o uso de porcas, parafusos ou clipes. Todas as unidades de prateleiras e gavetas são projetadas para expansão e estão disponíveis como móveis para fácil conversão. Divisórias centrais de altura total disponíveis permitem diferentes configurações de gavetas ou prateleiras em cada lado da divisória. As profundidades disponíveis tornam-no a escolha ideal para qualquer coleção ou aplicação em museu.
    Especificação
    • ShelvesShelves are constructed of 18-gauge steel, have a height of 1.250 inches and support a uniformly distributed load of 100 pounds. Shelves are installed using clips that allow for removal or adjustment of shelves without the use tools. Shelves available in full or half-width sizes. Nominal Shelf Dimensions
      • Width: 30 inch to 60 inch sections used to meet project requirements
      DoorsDoors are welded construction with a minimum 16-gauge cold rolled steel and reinforced to prevent binding, warping, racking, or twisting. All corner seams are mig-welded (fully filled) and ground smooth to provide aesthetically pleasing, sealed, and square corners. The doors and cabinet are designed to allow removal of all contents when the cabinet doors are opened at 90 degrees. BaseCabinet include an integrated base which houses leveling system and provisions required for stacking and bolting or anchoring of cabinet to a mobile carriage or stationary base. Forklift and caster bases are also available.Accessories
      • Casters
      • Glass Doors
      • Garment Rod
      Finishes Paint finish, low pressure laminate, high pressure laminate,acrylic finish, or non-off-gassing powder coated steel (standard).Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Especificação técnica
    • Ref. únicaSSG_Cabinet_Museum_Preservation_Shelves_PCS
    • Família de produtoMuseum
    • Grupo de produtosPreservation, Flat File, Security
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-13
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-21 11 11
    • Título OmniClassCommercial Storage Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • Título UniFormat II da CSIFURNISHINGS

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit