Publique seus produtos
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet

    Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet

    Traduzido pelo Google,
    Torneira de laboratório montada em deck de latão cromado

    A torneira montada no deck foi projetada especificamente para o ambiente de laboratório. Esta família é baseada na face para facilitar o posicionamento e contém diversas configurações de braço, alça e estilos de mistura.

    • O preço está INCLUÍDO no modelo.
    • Vem como padrão com opções ADA e não ADA.
    • Funciona perfeitamente com todas as famílias de coletores.


    A linha de encanamento SSG foi projetada para ser altamente flexível e adaptável, com cada modelo construído para refletir sua contraparte do mundo real. Cada acessório de encanamento é projetado para funcionar perfeitamente com outros acessórios de encanamento SSG e com a linha de gabinetes SSG. Uma vez carregado, cada modelo possui uma variedade de parâmetros que permitem manipular e personalizar facilmente vários aspectos do projeto do caso sem precisar carregar um catálogo de tipos novamente. Esses recursos incluem:
    • Vários tipos de pia
    • Vários tipos de torneiras
    • Diferentes profundidades
    Além disso, cada modelo vem com um alto nível de informações integradas, incluindo um preço de orçamento do pior caso que é atualizado dinamicamente à medida que você manipula o modelo no Revit. Isso permite que o designer e o cliente entendam rapidamente onde o dinheiro está sendo gasto. Além disso, dentro de cada tipo de modelo, há links para informações mais detalhadas, caso você precise. Ter esse nível de flexibilidade combinado com um alto nível de informação é realmente o que o BIM pretende ser.
    Especificação
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Especificação técnica
    • Ref. únicaSSG_Faucet_Lab_Deck_Mounted_CPB
    • Família de produtoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalCromado
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectHospitalar - Equipamentos de laboratório
    • Classificação IFCMobilia
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets
    • CSI UniFormat II CodeE10
    • Título UniFormat II da CSIEQUIPMENT

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit