Publique seus produtos
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table

    Half Circle Table Classroom Table

    Traduzido pelo Google,
    Mesa Semicírculo Educacional

    A mesa semicircular educacional é construída com painéis de partículas de alta densidade de nível industrial e um laminado resistente a riscos de alta pressão. As mesas de sala de aula são construídas com pernas ajustáveis ​​e suportes soldados. Uso pretendido para colaboração em salas de aula e ambientes educacionais.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 48", 60", 72"
    Profundidades: 24", 30", 36"
    Alturas: 17"-42"

    • Mesa semicircular simples
    • Especialmente construído e projetado para uso funcional em sala de aula
    • As opções incluem altura ajustável padrão de 17" a 25" ou 22" a 30" ou altura de pé de 34" a 42" disponível
    • Construído em laminado


    Espaço para mesas é um recurso indispensável em salas de aula. Seja para uso como carteira ou como espaço de trabalho para intervalos, essas mesas podem atender a qualquer necessidade de espaço em sala de aula. Use-as individualmente ou em conjunto com formas geométricas para criar configurações complexas, como mesas maiores para trabalho em grupo, círculos socráticos e muito mais.
    Especificação
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificação técnica
    • Ref. únicaSSG_Table_Educational_Half_Circle_LAM
    • Família de produtoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-09
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClassClassroom Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • Título UniFormat II da CSIFURNISHINGS

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit