Publique seus produtos
Seinäkiinnitteinen hylly 600x400, 3-hyllytasoa, jatkojakso

Seinäkiinnitteinen hylly 600x400, 3-hyllytasoa, jatkojakso

Traduzido pelo Google,
O sistema de prateleiras de parede é composto por tiras de ajuste, suportes e prateleiras de aço. As peças estão disponíveis em branco (-21) e cinza prateado (-38). O sistema de estantes Sovella é adequado para armazéns em espaços públicos. O sistema também está disponível com cestos de puxar, prateleiras de arame, fundos de furos e ganchos para ferramentas, bem como cabides e varões para roupas. O sistema também inclui uma prateleira independente.
Especificação técnica
  • Ref. única111014EF
  • Família de produtoHyllyjärjestelmät
  • Grupo de produtosTeräshyllyt
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2013-04-29
  • Número da edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)620
  • Profundidade (mm)415
Afins
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Desenhado emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit