Publique seus produtos
 Low Intensity Pull Through (Negative Pressure) Infrared Tube Heater - LTS Series
Space-Ray

Low Intensity Pull Through (Negative Pressure) Infrared Tube Heater - LTS Series

Traduzido pelo Google,

Capacidades de aquecimento de 40.000 a 250.000 BTU/HR

Uma linha de 19 aquecedores infravermelhos de tubo reto unificados com mais de 80 configurações diferentes oferece ótima flexibilidade no projeto personalizado de um sistema de aquecimento infravermelho. Pré-montado para instalação de baixo custo.

Série LTS - Aquecedores de Tubo Infravermelho a Gás de Baixa Intensidade

  • Sistema de Puxar (Pressão Negativa)
  • 19 tamanhos de Btu diferentes e mais de 100 configurações diferentes para personalizar seu sistema de aquecimento radiante
  • Pré-montado de fábrica para instalação fácil e de baixo custo
  • Seções de 10′ pré-montadas embaladas no corpo antes do envio
  • Sistema pull-through para maior eficiência radiante
  • Tubos emissores de aço aluminizado calorizado e refletores de alumínio altamente eficientes para melhorar a saída radiante
  • Entrada de modulação de estágio único ou de dois estágios
  • Capacidade de ventilação de parede lateral de até 75 pés
  • Capacidade de ar de combustão externa de até 50 pés.
Especificação
  • Pull-Through System

    • Pull-through system — the products of combustion are pulled through the combustion chamber for increased radiant efficiency and greater safety
    • CSA design certified for vertical or horizontal venting
    • CSA design certified for maximum 75 ft. horizontal sidewall venting
    • 4″ O.D. flue connection for LTU40-LTU175; 6″ for LTU180-LTU250
    • Draft inducer is equipped with permanently lubricated, totally enclosed, fan cooled and heavy duty ball bearing motor for maintenance-free operation
    • Draft inducer assembly can be used for through-the-roof venting or rotated 45 degrees or 90 degrees for horizontal venting
    • No draft hoods, totally enclosed combustion chamber
    • CSA design certified for vented or indirect vented operation.

    Burner & Control Systems

    • 3 Monitoring light system for on line diagnosis- power on, insufficient air flow, and ignition sytem operation
    • Monitoring light system for on-line diagnosis
    • One-piece cast iron burner with stainless steel flame retainer
    • 10 year limited warranty on burner
    • Inside or optional outside air for combustion
    • CSA design certified for 50 ft. fresh air inlet duct
    • 4″ or 6″ O.D. standard fresh air inlet duct opening for LTS40 – LTS75; 6″ for LTS80 – LTS250
    • Burner inspection sight glass
    • State-of-the-art redundant, step opening, combination gas valve for quiet ignition and added safety
    • Diaphragm Air Proving Switch–a safety device for proof of venting before gas flow and ignition
    • Direct Spark ignition system with 100% Gas Shut-Off Safety Control (30 second pre-purge)
    • Quick slip-on electrical connectors and quick 115-volt terminal block connection
    • Uncomplicated maintenance access
    • 36″ Stainless Steel flexible gas connector included with control box

    Radiant Emitter Tube System

    • All radiant emitter tubes are 16 gauge, 4″ O.D. calorized steel
    • Body assembly consists of 5′ and 10′ body sections that can be assembled in desired configuration (elbows and corner reflectors are optional)
    • Titanium alloy Alumi-Therm and aluminized steel emitter tubes are calorized for long life and high radiant efficiency — will not flake or peel, and are corrosion resistant
    • The calorization process (PDF) produces an emitter tube which is highly radiant absorptive on the interior and highly radiant emissive on the exterior
    • Suitable for horizontal or angle mount up to 45 degrees
    • CSA design certified for incline mounting up to 2/12 pitch roof structure
    • 5 year limited warranty on the emitter tube

    Reflector System

    • Fully factory pre-assembled on tube body to minimize field assembly and save installation labor cost
    • Highly efficient aluminum reflectors with reflectivity rating of 97%
    • Reflector ends are enclosed for maximum radiant heat output and minimum convection loss
    • Easy-to-use mounting brackets

    Other

    • Quick 115 volt terminal block connection
    • 1/2″ MPT gas inlet connection
    • CSA approved for direct vented or indirect vented operation
    • Optional deflector kit for reduced clearances to combustible materials
    • Optional decorative grille kit for drop ceiling applications
    • Optional side reflector kits
    • CSA Certified according to ANSI Z83.20 and CSA 2.34. NOT Certified for Residential Use

    Keywords: outdoor heater, commercial heater, infrared heater, infrared heaters, space heater, restaurant heater, hospitality heater, patio heater, patio heaters, garage heater, industrial heater, infrared heater, outdoor infrared heater

Especificação técnica
  • Ref. únicalts-series
  • Família de produtoCommercial and Industrial Infrared Heaters
  • Grupo de produtosInfrared Tube Heaters
  • Data de publicação2021-02-15
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit