Publique seus produtos
Single Stage Even Heat Infrared Heater, Model LA

Single Stage Even Heat Infrared Heater, Model LA

Traduzido pelo Google,

Aquecedor infravermelho industrial/comercial para serviço pesado com o melhor desempenho geral da indústria. Projetado para aplicações de teto baixo, incluindo confinamento de animais, corredores e balcões de serviço.

  • Variação de saída radiante de ponta a ponta inferior a 15%
  • Ideal para aplicações de confinamento de animais, tetos baixos, corredores, balcões de atendimento
  • 40.000 BTU/H, 30 ou 40 pés de comprimento
  • 60.000 BTU/H, 30, 40 ou 50 pés de comprimento
  • 80.000 BTU/H, 40, 50 ou 60 pés de comprimento
  • 100.000 BTU/H, 50 pés de comprimento
  • Compartimento de controles separado isola os componentes elétricos do fluxo de ar
  • Módulo de ignição de autodiagnóstico
  • Refletor de alumínio parabólico 100% eficiente
  • Ignição direta por faísca
  • Luzes de status de operação
  • Opção de fiação do termostato 24v
  • Ventilado ou não ventilado
  • Gás Natural ou GLP
  • Configurações: U, L, horizontal a 45
  • Tampa de serviço articulada – fácil de manter
  • Queimador de jato – melhor distribuição de calor, melhor combustão
  • Acoplamentos para serviço pesado – sem vazamentos, não podem ser apertados demais
  • Garantia de três anos em todos os componentes
  • Garantia de sete anos no trocador de calor aluminizado
  • O recurso de pós-purga estenderá a garantia
Especificação
  • Low intensity, low clearance, even heat single-stage infrared tube heaters. Heavy-duty industrial/commercial infrared heater featuring the best overall performance in the industry. Firing rates as called for in the Contract documents within the range of 40 MBH to 100 MBH. Designed for low clearance, even heat applications. All L Series units include our patented design, which provides unequalled even heat distribution with end to end output variance of less than 15%. Baffles required as per manufacturer’s instructions. Assemblies shall be CSA approved low-intensity heater to the latest ANSI Z83.20 and CSA 2.34 for use in commercial and industrial applications. Burner shall be a positive pressure burner system where exhaust gases and other products of combustion are not routed through the blower.   The burner shall operate at a minimum gas inlet pressure of 5.0 inches W.C. (natural gas) or 11.5 inches W.C. (propane) and draw no more than 1 Amp at 120VAC, 60Hz.

    Burner head shall be chrome-plated steel and burner controls shall be located outside of the air supply stream to allow service and diagnostic control checks with the burner operating. Reflector shall have a minimum 10-sided reflector design reflecting virtually 100% of the infrared energy out and away from the emitter tubes. Reflector shall be “Deep Dish” design with emitter tubes fully recessed within the reflector. Reflectors with fewer than 10 surfaces will not be allowed as they allow energy to bounce back to the main heat exchanger tubing. Reflector shall be mill-finished aluminum, ASTM 1100, .024 inch thick aluminum sheet metal with two reflector support brackets for every 10 feet (3048 mm) reflector section. Reflectors shall extend below the lowest position of the tubing at all times. Reflector end caps shall be fitted to the end of each reflector run to reduce convective heat loss and shall be standard equipment. Emitter Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, minimum 16 gauge thickness. Combustion Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, 16 gauge, type 1 aluminized steel tubing and be required for all firing rates.  Hot rolled steel combustion tubing shall not be allowed. Combustion tubing shall incorporate a welded, 11 gauge steel, 4 bolt flange to orient the burner to the tube as designed. Couplings shall be 16 gauge aluminized steel, minimum 12 inches in length, and be of heavy-duty design incorporating two 1-inch wide draw bands.

    This product was specified based on best practice design to meet the specific engineered design criteria for this project.  

    Any submission for substitution must include the following material for consideration or bid will be deemed unqualified and rejected:

    Independent testing to show even distribution of hot gases along the complete length of the emitter tube with a minimum variance of 15%
    Professional Engineer Stamped Design, calculations, and complete set of stamped drawings with an alternate system.
    Stamped fuel usage data showing a minimum 20% fuel savings over specified Superior Radiant Model 
    Verification that Manufacturer successfully completed and passed the auditing requirements for ISO 9001 Quality Management System (QMS).

Especificação técnica
  • Ref. únicala
  • Família de produtoSingle Stage Infrared Heaters
  • Grupo de produtosLow Clearance - Series L
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-16
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Desenhado emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Nome UNSPSCTubular heaters
  • Código UNSPSC40101822
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_72
  • Descrição Uniclass 2015Radiant tube heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 55 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Gas-Fired Radiant Heaters
  • Número OmniClass23-33 15 17 13
  • Título OmniClassFuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • Título UniFormat II da CSIHVAC

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit