Publique seus produtos
Performa™, Series 7104, 60" x 29" x 75-3/4" Bath/Shower Unit, Right-Hand Drain

Performa™, Series 7104, 60" x 29" x 75-3/4" Bath/Shower Unit, Right-Hand Drain

Traduzido pelo Google,
Feita de material Vikrell® sólido, a banheira/chuveiro modular de quatro peças Performa é fácil de limpar e atraente. Paredes lisas e uma barra de toalha acrílica fazem desta uma das nossas unidades mais populares.
  • Projetado com um avental de 15"
  • Feito de material Vikrell sólido para resistência, durabilidade e beleza duradoura
  • O design modular permite que ele seja movido pelos cantos e pelas portas com facilidade
  • A calafetagem é necessária nas costuras verticais e horizontais da parede para concluir a instalação
  • O acabamento de alto brilho durável proporciona uma superfície lisa e brilhante que é fácil de limpar
  • Barra de toalha acrílica incluída na parede traseira
  • Em conformidade com os padrões nacionais de consenso ANSI Z124.1.2 e CSA B45.1
Especificação técnica
  • Ref. únicasterling-71040120
  • Família de produtoBath/Shower Units
  • Grupo de produtosPerforma
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-01
  • Número da edição1
  • Altura (polegadas)76.5
  • Largura (polegadas)60
  • Profundidade (polegadas)30
Afins
  • Material principalFibra de Vidro
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Banheiras & Spas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrição Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClassBathtubs

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit