Publique seus produtos
Wall Mounted
Tepid to the Core Emergency Shower
Model: T3030-EP-NUL-NAAB

Wall Mounted Tepid to the Core Emergency Shower Model: T3030-EP-NUL-NAAB

Traduzido pelo Google,
Chuveiro de emergência morno sem barreiras montado no chão Modelo: T3015-EP-NUL-NAAB ASSE1071 Válvula de mistura de emergência termostática integrada ao NÚCLEO do chuveiro sem barreiras Controle termostático no dispositivo Elimina a necessidade de especificar ou instalar uma válvula de mistura separada Morno no núcleo O chuveiro sem barreiras fornece acesso universal O chuveiro de ABS resiste a produtos químicos; "First Aid Red" fornece alta visibilidade Opções de chuveiro de aço inoxidável (consulte a folha de dados) Ambos os chuveiros apresentam um padrão de pulverização uniforme "não forçado" compatível com ANSI e taxa de fluxo que aumenta o conforto e promove o uso adequado A válvula de esfera aberta niquelada garante fluxo ininterrupto A alça de puxar de aço inoxidável ativa o fluxo Escolha de tubulação de epóxi, galvanizada ou aço inoxidável Sinalização compatível com ANSI incluída em cada unidade
Especificação técnica
  • Ref. únicawall-mounted-tepid-to-the-core-emergency-shower-model-t3030-ep-nul-naab
  • Família de produtoTepid Emergency Shower
  • Grupo de produtosT3030-EP-NUL-NAAB
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descrição Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClassWaterflow Controls

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit