Publique seus produtos
Wall Mounted
Tepid to the Core Eye/Face Wash
Model: T2530-NP-NFT-ABNA

Wall Mounted Tepid to the Core Eye/Face Wash Model: T2530-NP-NFT-ABNA

Traduzido pelo Google,
Lavagem E/F sem barreiras, montada no piso, morna até o núcleo, modelo: T2515-EP-NFT-ABNA ASSE1071 Válvula de mistura de emergência termostática integrada ao NÚCLEO do sistema de lavagem ocular Controle termostático no dispositivo Elimina a necessidade de especificar ou instalar uma válvula de mistura separada A estação de lavagem ocular/facial sem barreiras, montada no piso, morna até o núcleo, fornece acesso universal e economiza espaço A cuba de ABS resiste a produtos químicos; "First Aid Red" oferece alta visibilidade Opção de cuba de aço inoxidável (consulte a ficha técnica) O bloco de lavagem ocular autodrenante reduz o crescimento de bactérias As tampas contra poeira protegem o bloco de lavagem ocular quando não estiver em uso O ativador localizado centralmente é fácil de encontrar se a visão estiver prejudicada A válvula de esfera aberta niquelada garante fluxo ininterrupto O desviador de pulverização integral equaliza o fluxo para cada cabeça de pulverização Escolha de tubulação de epóxi, galvanizada ou aço inoxidável Sinalização compatível com ANSI incluída com cada unidade
Especificação técnica
  • Ref. únicawall-mounted-tepid-to-the-core-eye-face-wash-model-t2530-np-nft-abna
  • Família de produtoTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • Grupo de produtosT2530-NP-NFT-ABNA
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descrição Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClassWaterflow Controls

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit