Publique seus produtos
Wall Mounted
Tepid to the Core Eyewash
Model: T2230-NP-NFT-ABNA

Wall Mounted Tepid to the Core Eyewash Model: T2230-NP-NFT-ABNA

Traduzido pelo Google,
Sistema de emergência tépido montado no piso Modelo: S9300 A Stingray oferece soluções tépidas completas para projetos em locais remotos ou locais que tenham apenas água fria disponível. O sistema de emergência tépido Stingray S9300 inclui: Tanque de 118 galões onde a água é aquecida e armazenada a 180 F. Tamanhos personalizados disponíveis. Solução completa: vem com um chuveiro de emergência Stingray ou sistema combinado de lavagem de olhos/rosto. Válvulas de mistura termostáticas SV125 e SV107 da Stingray com desligamento positivo de água quente e desvio integral de água fria que excedem ASSE 1071. Os requisitos comuns de energia não são um dreno no sistema existente do edifício. O acumulador achata os picos de temperatura em todo o sistema. A armadilha de calor integral evita a migração de água quente. Disponível com qualquer um dos nossos chuveiros de emergência ou nossos sistemas combinados de lavagem de olhos/rosto. Projetado para passar por uma porta de abertura padrão de 36”.
Especificação técnica
  • Ref. únicawall-mounted-tepid-to-the-core-eyewash-model-t2230-np-nft-abna
  • Família de produtoTepid to the Core Eyewash
  • Grupo de produtosT2230-NP-NFT-ABNA
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descrição Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClassWaterflow Controls

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit