O novo Skoga é mais fácil de transportar, instalar, ajustar às condições da sua casa de banho. As portas reversíveis simplificam e facilitam o manuseio. Existem muitos modelos para escolher, por exemplo, banheira, canto e parede. A série aproveita ao máximo os banheiros pequenos e grandes com suas diferentes larguras e alturas. Além dos modelos inteligentes, há muitos copos e puxadores diferentes para escolher na mesma cor e design de outros detalhes para criar um todo no banheiro. O chuveiro de canto Skoga meio redondo consiste em duas portas que podem ser abertas com tira de vedação transparente na parte inferior. As portas podem ser dobradas para dentro quando o chuveiro não está em uso, liberando o máximo de espaço. Sem limites - amigável para deficientes. Vidro de segurança temperado 6 mm. O perfil de parede permite a fiação de tubos a 30 mm da parede. As paredes de duche podem ser complementadas com perfis de construção de 30 ou 50 mm. Altura 198 cm. Entrada 99-113 cm. Todas as dimensões são reversíveis para a posição direita ou esquerda do canto do chuveiro.
Disponibilidade regional
| Europa |
|---|
Denmark |
Finland |
Norway |
Sweden |