Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Forsa Corner shower with folding screen 80x80

Ref. Exclusiva: ForsaHornVik80x80
Marca: Svedbergs
Familia do produto: Forsa
Grupo do produto: Showers
Largura (mm): 800
Altura (mm): 1980
Profundidade (mm): 800
Data de publicação: 2017-11-28
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Consists of two folding doors (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The doors can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the doors, and to free up floor space.. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-116 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.

6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.


Material principal: Glass
Material secundario: Aluminium
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Instalações Sanitárias - Chuveiros
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Showers
Código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descrição: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrição: Showers
NBS Reference Código: 35-06-79
NBS Reference Descrição: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass Número: 23-31 17 00
OmniClass Título: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nome Valor
Depth 800 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 800 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Glass

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados