Publique seus produtos
Skoga Folding Corner 70x90
Svedbergs

Skoga Folding Corner 70x90

Traduzido pelo Google,

O novo Skoga é mais fácil de transportar, instalar, ajustar às condições da sua casa de banho. As portas reversíveis simplificam e facilitam o manuseio. Existem muitos modelos para escolher, por exemplo, banheira, canto e parede. A série aproveita ao máximo os banheiros pequenos e grandes com suas diferentes larguras e alturas. Além dos modelos inteligentes, há muitos copos e puxadores diferentes para escolher na mesma cor e design de outros detalhes para criar um todo no banheiro. O chuveiro de canto dobrável Skoga consiste em duas portas dobráveis que podem ser abertas (180 °) com tira de vedação transparente contra o chão e entre o vidro. As portas podem ser abertas/dobradas para dentro, útil quando você tem móveis na estrada do lado de fora e para liberar espaço no chão. Sem limites - amigável para deficientes. Vidro de segurança temperado 6 mm. Os perfis de parede permitem a tubulação a 30 mm da parede. Os chuveiros podem ser complementados com perfis de construção de 30 ou 50 mm. Altura 198 cm. Entrada 85-127 cm.

Especificação técnica
  • Ref. únicaSkoga_FC_70x90
  • Família de produtoSkoga
  • Grupo de produtosShower Screen
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-09
  • Número da edição1
  • Altura (mm)1980
Afins
  • Material principalVidro
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descrição Uniclass 2015Shower enclosures

Disponibilidade regional

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit