Publique seus produtos
Inward opening window 2+1 glass 3-light with mullions Middle fixed

Inward opening window 2+1 glass 3-light with mullions Middle fixed

Traduzido pelo Google,
A janela de vidro Intakt 2+1 é uma janela moderna com exterior em alumínio. A janela é pendurada lateralmente e aberta para dentro. Dessa forma, é adequado para ambientes urbanos e casas altas, onde os requisitos de isolamento acústico são altos. A segurança e durabilidade são documentadas. São muitas as possibilidades de personalizar e complementar a janela para o ambiente.
Especificação técnica
  • Ref. únicainward_w_3_m_2
  • Família de produtoInward opening window
  • Grupo de produtosSidehung windows
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-28
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAlumínio
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas de Pendurar Simples
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClassWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • Título UniFormat II da CSIExterior Windows

Disponibilidade regional

Europa
Sweden
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit