Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Wood

Ref. Exclusiva: 16208
Marca: Swedese
Familia do produto: Sofa
Grupo do produto: Wood
Largura (mm): 2200
Altura (mm): 700
Profundidade (mm): 870
Data de publicação: 2017-02-14
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (8)
Sofa
Wooden frame in oak or ash, or upholstered frame.
Steelbase black structure lacquer. Legs in white, black or chrome finish. Or wooden legs.
Removable upholstery. Leather in Elmo Nordic or Baltique

W 220/170
H 72
SH 39
D 87


Material principal: Wood
Material secundario: Fabric
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Mobiliário - Poltronas & Sofás
Classificação IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descrição: Furniture
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 Descrição: Sofas
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Upholstered Seating
OmniClass Número: 23-21 23 13 15
OmniClass Título: Residential Sofas
CSI UniFormat II Code: E2020
CSI UniFormat II Title: Movable Furnishings