Publique seus produtos
United States
Português (Brasil)
Idioma
Localização do projecto
Publique seus produtos
Inscreva-se
Entrar
swedese/products/3a3a8e60-fc9e-464b-9fd0-d85b14955186
início
Categorias
Mobiliário
Outros
Gap Meeting
Disponível em United States
Swedese
Seguir
Arquivado
Gap Meeting
Right section 3 seater, linking
Download não disponível (arquivos arquivados)
Especificação
Especificação
Right section 3 seater, linking
Especificação técnica
Especificação técnica
Ref. única
28631
Família de produto
Sofa
Grupo de produtos
Gap Meeting
Tipo
Objeto (objeto único)
Data de publicação
2016-06-01
Número da edição
1
Altura (mm)
1300
Largura (mm)
1850
Profundidade (mm)
690
Links
Links
Url do produto
http://www.swedese.se/kollektion/soffor/gap-meeting/
Descrição técnica
https://static-swedese.s3.amazonaws.com/uploads/attachments/Product_sheet_Gap_Meeting.pdf
Afins
Afins
Material principal
Madeira
Material secundário
Aço
Desenhado em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso Neto (kg)
62
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Outros
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
CSI MasterFormat 2014 Code
12 50 00
Título CSI MasterFormat 2014
Furniture
Número OmniClass
23-21 11 00
Título OmniClass
Commercial Furniture
CSI UniFormat II Code
E2020
Título UniFormat II da CSI
Movable Furnishings
Produtos similares
Icons of Denmark
4T - H2400 - W900 Desk Booth, Freestanding X3
download
Metadil
Totem Pisa
download
Midmark
Synthesis® Steri-Center - 12'
4.6
(
5
)
download
Icons of Denmark
4T - H2400 - Double W1200 Bank Booth, Freestanding X1
download
SEPS2BIM
A5215 - Bracket, Television, Ceiling Mounted
4.2
(
9
)
download
Metadil
Quadros móveis
4.4
(
7
)
download